Robôs SCARA compactos da série eCobra
Os robôs eCobra SCARA oferecem um sistema compacto, economizando espaço valioso e ao mesmo tempo minimizando custos de instalação e complexidade.
You are currently viewing the Ambiente de Controle de Automação (ACE) page.
O software ACE fornece um poderoso conjunto de ferramentas em um ambiente fácil de usar que simplifica a implementação de aplicações de automação robótica, desde simples pick-and-place até linhas de rastreamento de correia com vários robôs. Ferramentas de configuração guiadas por menus permitem aumentar a produtividade enquanto reduz o tempo de configuração e uma interface intuitiva com visualização de dados superior agiliza as tarefas de solução de problemas e facilita a manutenção das operações contínuas do sistema. A capacidade de emulação 3D integrada permite aos usuários testar aplicações em um ambiente virtual seguro, sem o risco de danificar o hardware devido a erros de programação. A emulação também pode ser feita offline, o que elimina as limitações comuns de acesso ao hardware, como quando uma célula de automação ainda está em construção ou está em produção e inacessível.
O ACE fornece outra camada de simplificação para o desenvolvimento de aplicativos, por meio dos módulos do Gerenciador de aplicação. Estes módulos adicionais opcionais permitem capacidades avançadas de programação para aplicações específicas que não apenas adicionam as funções necessárias para uma aplicação, mas também reduzem a complexidade de configuração com a ajuda de menus de configuração orientados por assistentes específicos da aplicação.
O módulo Gerenciador de pacotes fornece as ferramentas e funções para gerenciar as linhas de embalagem desde a integração até a implantação e orientação passo a passo sem a necessidade de scripts. O software orienta você na configuração de aplicativos de embalagem, configurando itens específicos do processo, como controladores, robôs e esteiras transportadoras. A arquitetura de configuração modular facilita não apenas a implantação de um sistema de embalagem, mas também oferece a flexibilidade de adicionar ou modificar facilmente receitas/SKUs à medida que ocorrem mudanças na produção, sem ter que começar do zero. Também é fornecido suporte para a ferramenta de emulação 3D que permite aos usuários visualizar o processo de embalagem (incluindo a operação de rastreamento do transportador) para determinar o melhor layout do sistema e maximizar a produtividade.
O módulo Gerenciador de visão robótica fornece recursos avançados de visão da máquina para robôs industriais da Omron. O software o conduz pela configuração de aplicações de visão através da configuração de itens específicos do processo, tais como câmeras, robôs, ferramentas de processo de visão e calibrações. São fornecidas mais de 35 ferramentas de visão (incluindo ferramentas focadas em inspeção) que facilitam não apenas a localização e a retirada de peças, mas também implementam verificações de qualidade visual que podem melhorar a qualidade da produção e proporcionar rastreabilidade superior do processo.
O Gerenciador de visão robótica também funciona perfeitamente com o Gerenciador de pacotes, fornecendo recursos de visão para aplicativos empacotados que precisam da visão de máquina.
Entre em contato com nossa equipe de especialistas em soluções de automação hoje para saber mais sobre como o ACE, combinado com nosso amplo portfólio de robôs industriais e produtos de automação, pode ajudar você a atingir seus objetivos de automação.
Os robôs eCobra SCARA oferecem um sistema compacto, economizando espaço valioso e ao mesmo tempo minimizando custos de instalação e complexidade.
O robô Omron Adept Quattro é o único robô paralelo do mundo com características patenteadas e aceito pelo USDA para processamento de carnes e aves.
Projetado para embalagem de alimentos primária e secundária
A velocidade e precisão dos robôs de seis eixos Adept Viper os tornam ideais para operações que requerem automação rápida e precisa.
Robô SCARA compacto Série i4L
O robô Adept Cobra da Omron oferece desempenho incomparável no setor.